17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ムレ感の軽減とさらりとした着心地感の塗装作業に適したクリーンスーツ

製品仕様

製品仕様

通気性能イメージ

通気性能イメージ

特長

  • ムレ感の軽減とさらりとした着心地感で作業性がアップ。
  • 作業着からのゴミの発生を抑制し、静電気によるゴミの付着を軽減。
  • 高通気度新素材GF721SFを採用しており、生地の通気性能100cc以上。

仕様

  • ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当。
  • JST8118(静電気帯電防止作業服規格)準拠。

素材・仕上げ

  • ポリエステル

注意事項

  • クリーンパックではありません。
  • フード・マスク・手袋・シューズは別売です。

製造国

  • ベトナム

製品仕様

品番色サイズ着丈
(cm)
適応胸囲
(cm)
質量
(g)
CK1040-2-SブルーS157~16482~90380
CK1040-2-MブルーM162~16986~94400
CK1040-2-LブルーL167~17490~98430
CK1040-2-LLブルーLL172~17994~102450
CK1040-2-3Lブルー3L172~17998~106480

開発秘話

 

クリーンスーツを着用していると暑い、蒸れるというご意見に基づき、通気性に優れた清涼快適素材を開発しました。

絞り込み条件:12 項目の仕様が未選択です

  • 商品タイプ

  • 種類

  • サイズ

  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • ウエスト(cm)

  • 着丈(cm)

  • 適応胸囲(cm)

  • ISO Class

  • クリーンパック有無

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

種類

サイズ

グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)

JANコード

トラスココード

質量(g)

ウエスト(cm)

着丈(cm)

適応胸囲(cm)

ISO Class

クリーンパック有無

色詳細

注意事項

JIS B9920・ISO14664-1(クラス)

内容量

RoHS2(10物質)?最小発注数量
クリーンルーム用ウェア
スーツ・つなぎ服
3L
10000
4560338710058
354-4061
480.000
-
172~179
98~106
-
-
ブルー
クリーンパックではありません。キャップ・手袋・シューズは付いていません。
7相当
1着
対応
1個
-
-
4L
-
4560338710065
136-2444
500.000
84~92
-
102~110
-
-
-
-
-
-
-
1個
クリーンルーム用ウェア
スーツ・つなぎ服
L
10000
4560338710034
354-4079
430.000
-
167~174
90~98
-
-
ブルー
クリーンパックではありません。キャップ・手袋・シューズは付いていません。
7相当
1着
対応
1個
クリーンルーム用ウェア
スーツ・つなぎ服
LL
10000
4560338710041
354-4087
450.000
-
172~179
94~102
-
-
ブルー
クリーンパックではありません。キャップ・手袋・シューズは付いていません。
7相当
1着
対応
1個
クリーンルーム用ウェア
スーツ・つなぎ服
M
10000
4560338710027
354-4095
400.000
-
162~169
86~94
-
-
ブルー
クリーンパックではありません。キャップ・手袋・シューズは付いていません。
7相当
1着
対応
1個
クリーンルーム用ウェア
スーツ・つなぎ服
S
10000
4560338710010
354-4109
380.000
94
157~164
82~90
ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当
無
ブルー
クリーンパックではありません。キャップ・手袋・シューズは付いていません。
7相当
1着
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,277円
( 9,105円 )
1日目
6,411円
( 7,052円 )
4日目
7,375円
( 8,113円 )
1日目
8,277円
( 9,105円 )
1日目
7,375円
( 8,113円 )
1日目
7,375円
( 8,113円 )
1日目

詳細情報

基本情報

高い通気性によりムレ感を軽減した涼感あふれる機能性クリーンルーム用ウェア。
【特長】
・高い通気性(通気度100cc、一般防塵素材の約20倍)がムレ感を軽減。
・吸汗速乾性に優れており、サラリとした着心地。
・発塵が少ないポリエステル100%長繊維素材。
・優れた帯電防止効果により、塵埃の吸着を低減。
【用途】
・クリーンルーム内作業に便利。
・工場塗装・樹脂成形・印刷業界など高温・多湿な作業環境に最適。

商品担当おすすめ

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • 東洋リント クリーンスーツ 画像
  • 白メリヤスウエス 画像

    ミスミ

    白メリヤスウエス

    油系の吸水性は抜群!また新布で柔らかい生地、部品などの最終仕上げ拭きなどに最適!シャツなどの生産過程で余る生地から生産した新品メリヤスウエス。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

塗装用クリーンスーツのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
塗装
5
満足度:5.0
つなぎで動きやすく、ほこりが出ないので非常に重宝しております。
0人が参考にしています。
クリーンルームでの作業着
5
満足度:5.0
私は汗かきでいつもクリーンルーム内での作業で、暑苦しい思いをしていましたが、今まで着たクリーンスーツの中で暑さをそんなに...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q対応清浄度はどの程度ですか。
A
清浄度レベルISO7(Fed.std.209E クラス10,000)となります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
塗装用クリーンスーツ
超制電クリーンスーツ 白
クリーン実験衣 ブルー
インナーウェア ブルー
クリーンルーム用衣服
クリーンルーム用ツナギ服(男性用) 4面体構造 5L
メーカーガードナーガードナーガードナーガードナー東京硝子器械アズワン
通常価格6,411円-9,651円 -5,847円 -4,385円6,659円 -14,022円
通常出荷日1日目〜1日目〜5日目〜1日目〜10日目7日目〜
色ブルー系-ブルー系ブルー系ホワイト系ホワイト系
材質1ポリエステルポリエステルポリエステルポリエステル--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フードなしタイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト