ファクトリーサプライ用品技術窓口


製品仕様

通気性能イメージ
特長
仕様
素材・仕上げ
注意事項
製造国
| 品番 | 色 | サイズ | 着丈 (cm) | 適応胸囲 (cm) | 質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| CK1040-2-S | ブルー | S | 157~164 | 82~90 | 380 |
| CK1040-2-M | ブルー | M | 162~169 | 86~94 | 400 |
| CK1040-2-L | ブルー | L | 167~174 | 90~98 | 430 |
| CK1040-2-LL | ブルー | LL | 172~179 | 94~102 | 450 |
| CK1040-2-3L | ブルー | 3L | 172~179 | 98~106 | 480 |
クリーンスーツを着用していると暑い、蒸れるというご意見に基づき、通気性に優れた清涼快適素材を開発しました。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
8,277円 ( 9,105円 ) | 1日目 |
6,411円 ( 7,052円 ) | 4日目 |
7,375円 ( 8,113円 ) | 1日目 |
8,277円 ( 9,105円 ) | 1日目 |
7,375円 ( 8,113円 ) | 1日目 |
7,375円 ( 8,113円 ) | 1日目 |
高い通気性によりムレ感を軽減した涼感あふれる機能性クリーンルーム用ウェア。
【特長】
・高い通気性(通気度100cc、一般防塵素材の約20倍)がムレ感を軽減。
・吸汗速乾性に優れており、サラリとした着心地。
・発塵が少ないポリエステル100%長繊維素材。
・優れた帯電防止効果により、塵埃の吸着を低減。
【用途】
・クリーンルーム内作業に便利。
・工場塗装・樹脂成形・印刷業界など高温・多湿な作業環境に最適。


東洋リントフリー
東洋リント クリーンスーツ

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴールドウイン
クリーンルーム用カラーウエストベルト
0通常価格(税別):925円~

アズワン
アズピュアCRウェア フード一体・センターファスナー型 袖・腰ゴム入り・裾ゴム無し
0通常価格(税別):7,018円

日本綿棒
工業用綿棒 (先端筒型)
4.7通常価格(税別):1,097円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

アズワン
クリーンマット/マット用フレーム
0通常価格(税別):4,302円~

アズワン
アズピュアベルタスリッパ
4.6通常価格(税別):4,080円

HUBY
工業用綿棒 先端砲弾型3.2mm・紙軸
4.5通常価格(税別):410円~

HUBY
工業用綿棒(先端コーン型5.0mm) コットンアプリケーター
4通常価格(税別):643円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】クリーンルーム適合ウエス
0通常価格(税別):3,500円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ