ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

取引証明用はかり(防水・防塵型)

通常単価(税別)
168,573円
税込単価
185,430円
通常出荷日:9日目

【特長】・検定済の3級特定計量器です・防塵・防水のIP65規格適合品です。・5年間保証付です(センサー...

詳細を確認

型番:

CJ-A6000W
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CJ-A6000Wの仕様・寸法情報

最小表示(g)
1
秤量(kg)
6

型番リスト

表示件数
型番
CJ-A6000W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
168,573円
( 185,430円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・検定済の3級特定計量器です
・防塵・防水のIP65規格適合品です。
・5年間保証付です(センサーのみ)。
・選べる測定モード付です(個数モード、パーセントモード、動物モードなど)。
・単3アルカリ乾電池使用で連続約200時間稼動が可能です。
【用途】
・計量作業に。

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

取引証明用はかり(防水・防塵型)の型番CJ-A6000Wのページです。 型番CJ-A6000Wに関する仕様情報を記載しております。
取引証明用はかり(防水・防塵型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
取引証明用はかり(防水・防塵型)
デジタルはかり 取引証明以外用
デジタル防水スケール(取引証明以外用)
デジタルスケール(取引証明以外用) KW-1458
シンワ測定 デジタル台はかり 100kg隔測式 取引証明以外用 70108
デジタル台はかり
メーカー新光電子シンワ測定タニタタニタアズワン大和製衡
通常価格168,573円4,597円8,429円13,551円14,755円367,416円
通常出荷日9日目在庫品1日目8日目8日目1日目19日目
最小表示(g)10.11150500
秤量(kg)6-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました