ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 折りたたみコンテナ(フタあり・なし) |
|
トラスコ中山 ステンレスロート SRTシリーズ |
|
トラスコ中山 広口ロート(穀物用) |



【特長】・耐久性、経済性に優れております。【用途】・クリーンルーム用。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,982円 ( 4,380円 ) | 5日目 |
3,982円 ( 4,380円 ) | 5日目 |
3,982円 ( 4,380円 ) | 5日目 |
3,982円 ( 4,380円 ) | 5日目 |
3,982円 ( 4,380円 ) | 5日目 |
3,982円 ( 4,380円 ) | 5日目 |
3,982円 ( 4,380円 ) | 5日目 |
3,982円 ( 4,380円 ) | 5日目 |
6,778円 ( 7,456円 ) | 6日目 |
4,866円 ( 5,353円 ) | 5日目 |
4,866円 ( 5,353円 ) | 5日目 |
4,866円 ( 5,353円 ) | 5日目 |
【特長】
・耐久性、経済性に優れております。
【用途】
・クリーンルーム用。

ガードナー
クリーンウェア

ガードナー
塗装用クリーンスーツ

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

HUBY
工業用綿棒(先端コーン型5.0mm) コットンアプリケーター
4通常価格(税別):643円~

日本綿棒
工業用綿棒(先端砲弾型)軸:紙
4通常価格(税別):329円~

HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
5通常価格(税別):634円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】クリーンルーム適合ウエス
0通常価格(税別):3,500円~

アズワン
クリーンペーパー 100クラス
4.8通常価格(税別):3,265円~

日本綿棒
工業用綿棒 (先端筒型)
4.7通常価格(税別):1,097円~

HUBY
工業用綿棒 先端砲弾型4.4mm・紙軸
4.7通常価格(税別):461円~

アズワン
アズピュアPVCクリアバッグ
4.5通常価格(税別):3,689円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ