17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーンパンツ
  • クリーンパンツ

クリーンパンツ

通常単価(税別)
3,982円~6,778円
税込単価
4,380円~7,456円
通常出荷日:5日目~6日目

【特長】・耐久性、経済性に優れております。【用途】・クリーンルーム用。

  • 材質1
    ポリエステル

ご注意

  • クリーンパックではありません。
  • クリーンパックではありません。
未確定 12 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 色

  • サイズ

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • ウエスト(cm)

  • 股下(cm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

色

サイズ

トラスココード

質量(g)

ウエスト(cm)

股下(cm)

最小発注数量
ホワイト系
L
168-3174
200.000
72~80
74
1個
ホワイト系
LL
168-4723
220.000
76~84
76
1個
ホワイト系
M
168-3152
180.000
68~76
72
1個
ブルー系
L
168-1618
200.000
72~80
74
1個
ブルー系
LL
168-1647
220.000
76~84
76
1個
ブルー系
M
166-1200
180.000
68~76
72
1個
ホワイト系
3L
166-1130
220.000
80~88
78
1個
ブルー系
3L
166-1173
220.000
80~88
78
1個
ブルー系
L
166-2722
220.000
72~80
74
1個
ブルー系
LL
168-4771
240.000
76~84
76
1個
ブルー系
M
168-3182
200.000
68~76
72
1個
ブルー系
3L
168-1654
240.000
80~88
78
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,982円
( 4,380円 )
5日目
3,982円
( 4,380円 )
5日目
3,982円
( 4,380円 )
5日目
3,982円
( 4,380円 )
5日目
3,982円
( 4,380円 )
5日目
3,982円
( 4,380円 )
5日目
3,982円
( 4,380円 )
5日目
3,982円
( 4,380円 )
5日目
6,778円
( 7,456円 )
6日目
4,866円
( 5,353円 )
5日目
4,866円
( 5,353円 )
5日目
4,866円
( 5,353円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性、経済性に優れております。
【用途】
・クリーンルーム用。

ご注意

  • クリーンパックではありません。
  • クリーンパックではありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クリーンパンツ のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーンパンツ
パンツ
クリーンルーム用パンツ(緑)
クリーンウェア 男子クリーンスラックス
クリーンルーム用パンツ(紺)
クリーンルーム用ウェア(制電糸グリッド仕様) パンツ
メーカーガードナーアズワンブラストンミドリ安全ブラストントラスコ中山
通常価格3,982円-5,505円5,505円7,530円 -5,505円5,006円
通常出荷日5日目〜7日目7日目5日目2日目〜1日目〜
材質1ポリエステル-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンパンツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト