ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ ポリウレタン背抜き手袋 パープル【10~120個入り】 |
|
ミスミ 安全クッション コーナー用【10個入り】 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】ポリエステル静電手袋(指先PUコーティング)【1~10個入り】 |



【特長】・低発塵、高耐久性、経済性と実現した高機能素材です。・高密度ツイル組織により耐摩耗性も良好です...
詳細を確認【特長】
・低発塵、高耐久性、経済性と実現した高機能素材です。
・高密度ツイル組織により耐摩耗性も良好です。
・導電性繊維「ベルトロン」をストライプ状に織り込みことにより制電効果がアップしています。
・ヘアーネット付きで毛髪脱落を防ぎます。
【用途】
・クリーンルーム用。
【材質】
・ポリエステル

アズワン
クリーンキャップ(男女兼用)


トラスコ中山
ケーブルタイ 最大結束 φ11~φ462mm
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
クリーンキャップ JB474C(M・L)
0通常価格(税別):3,254円

アズワン
ホワイトキャップ
0通常価格(税別):2,040円

エスコ
クリーンキャップ 100枚(レーヨン不織布)
0通常価格(税別):3,172円~

日本綿棒
工業用綿棒 (先端筒型)
4.7通常価格(税別):1,097円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

アズワン
クリーンマット/マット用フレーム
0通常価格(税別):4,302円~

アズワン
アズピュアベルタスリッパ
4.6通常価格(税別):4,080円

HUBY
工業用綿棒 先端砲弾型3.2mm・紙軸
4.5通常価格(税別):410円~

HUBY
工業用綿棒(先端コーン型5.0mm) コットンアプリケーター
4通常価格(税別):643円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ