ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 安全クッション コーナー用【10個入り】 |
|
ミスミ すべり止めテープ(屋外用) [TPCN50]【3個入り】 |
|
ミスミ 折りたたみコンテナ(フタあり・なし) |



【特長】・マスク付きのため顔部からの塵埃を防ぎます。・メガネホルダー付いおりメガネの脱着が容易にできま...
詳細を確認【特長】
・マスク付きのため顔部からの塵埃を防ぎます。
・メガネホルダー付いおりメガネの脱着が容易にできます。
・光消臭繊維を使用し人体からのケミカル汚染を制御します。
・超親水性効果によりセルフクリーニング効果、高フィルター性があります。
・低発塵・高フィルター性のある素材です。
・導電性繊維を高密度(2.5mmピッチストライプ)に織り込み、優れた制電性能があります。
【用途】
・クリーンルーム用。
【材質】
・ポリエステル
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

日本綿棒
工業用綿棒(先端砲弾型)軸:紙
4通常価格(税別):329円~

HUBY
工業用綿棒(先端コーン型5.0mm) コットンアプリケーター
4通常価格(税別):643円~

日本綿棒
工業用綿棒 (先端コーン型) 紙軸
5通常価格(税別):657円

日本綿棒
工業用綿棒 (先端筒型)
4.7通常価格(税別):1,097円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】クリーンルーム適合ウエス
0通常価格(税別):3,500円~

HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
5通常価格(税別):634円~

アズワン
アズピュアPVCクリアバッグ
4.5通常価格(税別):3,689円~

アズワン
アズピュアクリーンバック
4通常価格(税別):2,580円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ