ファクトリーサプライ用品技術窓口

ビクター コンビネーションチャック

通常単価(税別)
481,372円~1,803,269円
税込単価
529,509円~1,983,596円
通常出荷日:8日目

【特長】・爪単動と爪連動の機能を備えたチャックです。・異形ワークの連続加工では2個目からのチャッキング...

詳細を確認

ご注意

  • 把握範囲は上爪がニュートラル位置(上爪と下爪の中心が重なった状態)でのものです。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • チャック外径(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

チャック外径

(mm)

トラスココード

質量

(g)

把握範囲(外径)

(mm)

把握範囲(内径)

(mm)

把握力(kN)

最小発注数量
233
837-7475
27000
φ15~190
φ80~175
15
1個
310
837-7476
50000.0
φ20~267
φ94~250
17
1個
400
837-7477
95000
φ50~326
φ130~305
20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
481,372円
( 529,509円 )
8日目
922,614円
( 1,014,875円 )
8日目
1,803,269円
( 1,983,596円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・爪単動と爪連動の機能を備えたチャックです。
・異形ワークの連続加工では2個目からのチャッキング時間を大幅に短縮できます。
【用途】
・主に旋盤での加工に。
【材質】
・本体:鋳鉄(FC300)
・硬爪:SCM415

ご注意

  • 把握範囲は上爪がニュートラル位置(上爪と下爪の中心が重なった状態)でのものです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ビクター コンビネーションチャックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビクター コンビネーションチャック
生爪成形治具 チャック
ビクター 生爪成形治具
生爪(ビクター用)
生爪 STJ ビクター・ノーベルスクロールチャック用
ビクター ジグチャック 3爪 6連マルチプレート仕様
メーカー小林鉄工小林鉄工小林鉄工トラスコ中山ギガ・セレクション小林鉄工
通常価格481,372円-31,449円 -33,052円 -6,908円 -8,657円 -945,497円 -
通常出荷日8日目3日目〜1日目1日目3日目8日目
種類旋盤チャック生爪成形治具・生爪成型ホルダ生爪成形治具・生爪成型ホルダ生爪生爪旋盤チャック
爪数4----3
材質1本体:鋳鉄(FC300)本体:S45C本体:SCM435--チャック本体:鋳物
材質2硬爪:SCM415調整ネジ:SCM435---生爪:特殊鋼・プレート:スチール製
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋盤用治具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト