ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

sedia リフィルポケット A4-S 50枚パック

sedia リフィルポケット A4-S 50枚パック CHX-2435-00
通常単価(税別)
1,054
税込単価
1,159
通常出荷日:4日目

【特長】・大切な書類を、穴をあけずにファイルできます。・たっぷり使えて経済的なリフィルポケットです。・...

詳細を確認

型番:

CHX-2435-00
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CHX-2435-00の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
CHX-2435-00
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,054
( 1,159 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大切な書類を、穴をあけずにファイルできます。
・たっぷり使えて経済的なリフィルポケットです。
・白い補強テープが、とじ穴の破れを防ぎます。
・光の反射が少なく、目にやさしいエンボスポケットです。
・ホコリが付きにくい、静電気防止加工素材を使用しています。
・2・4・30穴のバインダーで兼用できます。
【商品仕様】
・規格:A4-S
・タテ入れ
・本体サイズ:縦300×横230mm
・収容サイズ:縦298×横214mm
・穴数:30穴(2穴・4穴対応)
・80ミクロン(静電気防止加工)
・入数:1袋50枚入
・JANコード:4974214135208
・質量:450g
【材質/仕上】
・PP
・80ミクロン(静電気防止加工)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

sedia リフィルポケット A4-S 50枚パックの型番CHX-2435-00のページです。 型番CHX-2435-00に関する仕様情報を記載しております。
sedia リフィルポケット A4-S 50枚パックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
sedia リフィルポケット A4-S 50枚パック
sedia リフィルポケット A4-S 100枚パック
紙袋(無地/50枚)
紙袋(無地/50枚)
紙袋(白無地/50枚)
紙袋(白無地/50枚)
メーカーセキセイセキセイエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,0541,2962,397 -1,587 -2,477 -1,971 -
通常出荷日4日目4日目3日目3日目3日目3日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました