ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンドル (消臭液)濃縮消臭液 20kg CH566-200X-MB
  • コンドル (消臭液)濃縮消臭液 20kg

コンドル (消臭液)濃縮消臭液 20kg

通常単価(税別)
56,840
税込単価
62,524
通常出荷日:4日目

【特長】・アルカリ性、中性、酸性全ての悪臭成分を瞬間消臭、あらゆる用途に使用できます。・アンモニア臭は...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    消臭剤
  • 容量 (ml)
    20000
  • 質量(g)
    21000.0
  • JANコード
    4903180122653
  • トラスココード
    201-4331
  • 品名
    濃縮消臭液 20kg
  • タイプ
    液体

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

CH566-200X-MB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CH566-200X-MBの仕様・寸法情報

商品タイプ
消臭剤
容量(ml)
20000
質量(g)
21000.0
JANコード
4903180122653
トラスココード
201-4331
品名
濃縮消臭液 20kg
タイプ
液体
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
CH566-200X-MB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
56,840
( 62,524 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルカリ性、中性、酸性全ての悪臭成分を瞬間消臭、あらゆる用途に使用できます。
・アンモニア臭は活性炭の約20倍のスピード&150倍の消臭力です。
・ホルムアルデヒドに対しても高い効果を発揮します。
・約10倍に希釈して使用できます。
【用途】
・先端技術の放射線グラフト重合法技術で開発された、悪臭のみに対応する瞬間消臭剤。
【商品仕様】
・20L
・JANコード:4903180122653
・質量:21kg

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンドル (消臭液)濃縮消臭液 20kgの型番CH566-200X-MBのページです。 型番CH566-200X-MBに関する仕様情報を記載しております。
コンドル (消臭液)濃縮消臭液 20kgのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンドル (消臭液)濃縮消臭液 20kg
ポータブルトイレ用消臭液
ヘルパータスケ ポータブルトイレの防汚消臭液
ソフランプレミアム消臭
消臭力トイレ用
消臭力トイレ用スプレー
メーカー山崎産業新輝合成アース製薬LIONエステーエステー
通常価格56,8401,3557803,023520561 -
通常出荷日4日目1日目19日目1日目1日目1日目
商品タイプ消臭剤消臭剤消臭剤-消臭剤消臭剤
容量(ml)200001000400-400365
質量(g)21000.0-----
JANコード4903180122653-----
トラスココード201-4331-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

消臭剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました