ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン アズピュアCRフード TFW・TFB |
|
ミスミ 両面テープ(一般用)【30~300個入り】 |
|
ミスミ 耐熱ガラスクロステープ(ホワイト)【1~20個入り】 |



【特長】・光消臭繊維を使用し人体からのケミカル汚染を制御します。・超親水性効果によりセルフクリーニング...
詳細を確認| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,456円 ( 3,802円 ) | 4日目 |
3,456円 ( 3,802円 ) | 5日目 |
3,456円 ( 3,802円 ) | 5日目 |
3,456円 ( 3,802円 ) | 5日目 |
2,292円 ( 2,521円 ) | 4日目 |
2,175円 ( 2,393円 ) | 5日目 |
2,205円 ( 2,426円 ) | 4日目 |
2,292円 ( 2,521円 ) | 4日目 |
3,278円 ( 3,606円 ) | 6日目 |
3,278円 ( 3,606円 ) | 14日目 |
3,278円 ( 3,606円 ) | 6日目 |
3,080円 ( 3,388円 ) | 4日目 |
3,444円 ( 3,788円 ) | 6日目 |
3,444円 ( 3,788円 ) | 6日目 |
3,444円 ( 3,788円 ) | 6日目 |
3,444円 ( 3,788円 ) | 6日目 |
【特長】
・光消臭繊維を使用し人体からのケミカル汚染を制御します。
・超親水性効果によりセルフクリーニング効果、高フィルター性があります。
・低発塵・高フィルター性のある素材です。
・導電性繊維を高密度(2.5mmピッチストライプ)に織り込み、優れた制電性能があります。
【用途】
・クリーンルーム用。
【材質】
・ポリエステル


セメダイン
エポキシ系接着剤 ハイスーパー5

ブラストン
ブラストン エプロン-青-フリー
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

アズワン
クリーンマット/マット用フレーム
0通常価格(税別):4,302円~

日本綿棒
工業用綿棒 (先端筒型)
4.7通常価格(税別):1,097円~

アズワン
アズピュアベルタスリッパ
4.6通常価格(税別):4,080円

ミスミ
【エコノミーシリーズ】クリーンルーム適合ウエス
0通常価格(税別):3,500円~

アズワン
ニュークリーンルーム用耐熱静電手袋
5通常価格(税別):9,558円~

HUBY
工業用綿棒 先端砲弾型3.2mm・紙軸
4.5通常価格(税別):410円~

日本綿棒
工業用綿棒(先端砲弾型)軸:木
4.2通常価格(税別):322円~

HUBY
工業用綿棒(先端コーン型5.0mm) コットンアプリケーター
4通常価格(税別):643円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ