ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

クリアホルダー A3 クリア【10個入り】

通常単価(税別)
1,346円
税込単価
1,481円
通常出荷日:2日目

【特長】・中身が見える透明タイプ・はさむだけの簡単ファイル

型番:

CH1011C
解除
  • この商品は10パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

CH1011Cの仕様・寸法情報

JANコード
4902205547303
トラスココード
723-8495
厚さ(mm)
約0.2
タイプ
A3
質量(g)
530.0
-
-

型番リスト

表示件数
型番
CH1011C
最小発注数量
10パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,346円
( 1,481円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・中身が見える透明タイプ
・はさむだけの簡単ファイル

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリアホルダー A3 クリアの型番CH1011Cのページです。 型番CH1011Cに関する仕様情報を記載しております。
クリアホルダー A3 クリアのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリアホルダー A3 クリア
コイントレ-ブル-
クリアバッグ
sedia シスブロック クリア
sedia シスブロック クリア
sedia シスブロック クリア
メーカーナカバヤシナカバヤシトラスコ中山セキセイセキセイセキセイ
通常価格1,346円1,030円796円 -707円831円914円
通常出荷日2日目7日目1日目3日目3日目3日目
JANコード49022055473034902205505273----
トラスココード723-8495441-5495----
厚さ(mm)約0.2-----
タイプA3-----
質量(g)530.0100.000----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました