17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

空調服 クールクッション用コントローラーセット CGC-CON2
  • 空調服 クールクッション用コントローラーセット

空調服 クールクッション用コントローラーセット

  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    コントローラーセット
  • トラスココード
    123-2887
  • 質量(g)
    60.000

型番:

CGC-CON2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CGC-CON2の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
詳細タイプ
コントローラーセット
トラスココード
123-2887
質量(g)
60.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
CGC-CON2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,543
( 4,997 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・保守パーツのクールクッション用コントローラーセットです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

空調服 クールクッション用コントローラーセットの型番CGC-CON2のページです。 型番CGC-CON2に関する仕様情報を記載しております。
空調服 クールクッション用コントローラーセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
空調服 クールクッション用コントローラーセット
空調服 空調服(R)バッテリーセット
空調服(R) バッテリーセット 18V
空調服(R) スターターキット 防水ファンセット
空調服 BMK-500U用インナースペーサー
空調服 フィルター
メーカー空調服空調服空調服空調服空調服空調服
通常価格4,54312,40222,07425,6604,5732,823
通常出荷日5日目1日目7日目11日目5日目1日目
商品タイプその他---胴周り用品-
その他オプション-----
詳細タイプコントローラーセット---インナースペーサー-
トラスココード123-2887522-1424609-6576650-5542123-9011545-4470
質量(g)60.000280.000610.000890.000230.000200.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました