ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
三甲 サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L |
|
ミスミ 折りたたみコンテナ(フタあり・なし) |
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |
|
三甲 サンボックス #04~#9T 容量:10L未満 |
|
ミスミ パーツケース フリー(仕切り無し)【1~120個入り】 |



【特長】・蓋付の導電性折りたたみコンテナです【用途】・静電気による塵、埃を嫌う商品の保管に・折りたたみ...
詳細を確認| CFE-S31A-BK | 【特長】 ・蓋付の導電性折りたたみコンテナです。 ・容量:30リットルです。 【用途】 ・静電気による塵、埃を嫌う商品の保管に。 ・折りたたみのため、不要時には省スペースで保管に。 【商品仕様】 ・色:黒 ・長さ:530mm ・内容物は15kgまで ・JANコード:4938233610078 ・トラスココード:821-9153 ・質量:2910g 【材質/仕上】 ・導電ポリプロピレン(PP) |
|---|---|
| CFE-S51A-BK | 【特長】 ・蓋付の導電性折りたたみコンテナです。 ・容量:50リットルです。 【用途】 ・静電気による塵、埃を嫌う商品の保管に。 ・折りたたみのため、不要時には省スペースで保管に。 【商品仕様】 ・色:黒 ・長さ:530mm ・内容物は15kgまで ・JANコード:4938233610054 ・トラスココード:821-9155 ・質量:3440g 【材質/仕上】 ・導電ポリプロピレン(PP) |
| CFE-S41A-BK | 【特長】 ・蓋付の導電性折りたたみコンテナです。 ・容量:40リットルです。 【用途】 ・静電気による塵、埃を嫌う商品の保管に。 ・折りたたみのため、不要時には省スペースで保管に。 【商品仕様】 ・色:黒 ・長さ:530mm ・内容物は15kgまで ・JANコード:4938233610061 ・トラスココード:821-9154 ・質量:3160g 【材質/仕上】 ・導電ポリプロピレン(PP) |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
14,493円 ( 15,942円 ) | 7日目 |
15,739円 ( 17,313円 ) | 7日目 |
17,002円 ( 18,702円 ) | 7日目 |
【特長】
・蓋付の導電性折りたたみコンテナです
【用途】
・静電気による塵、埃を嫌う商品の保管に
・折りたたみのため、不要時には省スペースで保管に

積水テクノ成型
導電コンテナ ECPZ型


岐阜プラスチック工業
導電性コンテナ BE型(4~52L)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三甲
バット サンバット1号~3号 青・白
4通常価格(税別):1,063円~

アステージ
NCボックス
5通常価格(税別):545円~

三甲
サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
4.5通常価格(税別):756円~

トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ)
4.2通常価格(税別):307円~

三甲
サンボックス #20~#28-6 容量:11.4~40.1L
0通常価格(税別):3,015円~

ミスミ
バックル式クリアボックス
4.5通常価格(税別):284円~

三甲
折りたたみコンテナ マドコンライト フタなし
0通常価格(税別):4,469円~

アステージ
NFボックス(本体)
4.7通常価格(税別):497円~

トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Bタイプ)
4.5通常価格(税別):387円~