ファクトリーサプライ用品技術窓口

ジョイクレーン CF-30 CF-30
  • ジョイクレーン CF-30

ジョイクレーン CF-30

通常単価(税別)
422,940円
税込単価
465,234円
通常出荷日:19日目

【特長】・キャスター付きですので、必要な場所へ簡単に移動できます・ワークを吊ったまま移動できますので、...

詳細を確認
  • 質量(g)
    146000.0
  • トラスココード
    851-6035
  • 材質1
    スチール(SS400)

ご注意

  • ワークを吊ったままでの移動は、ワークを極力下まで降ろして安定した状態で行って下さい。
  • 移動時以外の時は、必ずキャスターブレーキをかけておいて下さい。
  • ワークを吊ったままでの移動は、ワークを極力下まで降ろして安定した状態で行って下さい。 移動時以外の時は、必ずキャスターブレーキをかけておいて下さい。

型番:

CF-30
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CF-30の仕様・寸法情報

質量(g)
146000.0
トラスココード
851-6035
材質1
スチール(SS400)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
CF-30
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
422,940円
( 465,234円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・キャスター付きですので、必要な場所へ簡単に移動できます
・ワークを吊ったまま移動できますので、野外での作業が可能です
・クレーン待ちのアイドルタイムが防げ、必要な時に必要な作業ができます
・ブレーキ付きキャスターを使用しておりますので、所定の位置でのクレーンの固定ができます
・組立式ですので、不要になった際、又は他工場への移設の際は、簡単に解体、輸送ができます
・標準タイプは手動チェーンブロックですが、電動モートルブロックの取付もできます(オプション)
【用途】
・トラックへの積み込み・積み下ろし、金型の取付・取り外し、組立作業時の荷役等、多くの分野で使われています
【商品仕様】
・定格荷重:300kg
・主要寸法:A2525mm B2275mm C2800mm D1300mm E2325mm F375mm
・トラスココード:851-6035
・質量:146kg
【材質/仕上】
・スチール(SS400)

ご注意

  • ワークを吊ったままでの移動は、ワークを極力下まで降ろして安定した状態で行って下さい。
  • 移動時以外の時は、必ずキャスターブレーキをかけておいて下さい。
  • ワークを吊ったままでの移動は、ワークを極力下まで降ろして安定した状態で行って下さい。 移動時以外の時は、必ずキャスターブレーキをかけておいて下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ジョイクレーン CF-30の型番CF-30のページです。 型番CF-30に関する仕様情報を記載しております。
ジョイクレーン CF-30のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジョイクレーン CF-30
アルミ製門型クレーン(伸縮式)
ポータブル門型クレーン(伸縮型)スパン調整タイプ
アルミ製 ポータブル門型クレーン
マルチクレーン(軽量型)
メーカー日向製作所スーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツール
通常価格422,940円1,914,532円1,007,664円 -880,798円124,209円 -
通常出荷日19日目11日目9日目6日目1日目
質量(g)146000.0----
トラスココード851-6035----
材質1スチール(SS400)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

門型クレーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました