17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

MURAKO コニカルフレックスZ 外径180Φ 22穴 60# CF18022Z-60

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

MURAKO コニカルフレックスZ 外径180Φ 22穴 60#

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

CF18022Z-60

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・基板がコニカル(円錐状)になっており、研磨布の内側まで使用できます。
【用途】
・鉄、ステンレスの研削研磨
・溶接ビード取り
・塗料及びサビ落とし
・バリ取り、面取り
【商品仕様】
・粒度(#):60
・外径(mm):180
・砥粒:ジルコニア
・穴径(mm):22
・最高使用回転数(rpm):8400
・羽根長さ(mm):20
・羽根枚数(枚):120
・羽根枚数(枚):120
・羽根長さ(mm):20
・質量:(g)295
・使用工具:ディスクグラインダー
・トラスココード:852-5501
・質量:295g
【材質/仕上】
・研磨布:ジルコニア砥粒

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト