ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

MURAKO コニカルフレックスZ 外径100Φ 16穴 40#

MURAKO コニカルフレックスZ 外径100Φ 16穴 40# CF10016Z-40
通常単価(税別)
951円
税込単価
1,046円
通常出荷日:14日目

【特長】・基板がコニカル(円錐状)になっており、研磨布の内側まで使用できます。【用途】・鉄、ステンレス...

詳細を確認

型番:

CF10016Z-40
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CF10016Z-40の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
CF10016Z-40
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
951円
( 1,046円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・基板がコニカル(円錐状)になっており、研磨布の内側まで使用できます。
【用途】
・鉄、ステンレスの研削研磨
・溶接ビード取り
・塗料及びサビ落とし
・バリ取り、面取り
【商品仕様】
・粒度(#):40
・外径(mm):100
・砥粒:ジルコニア
・穴径(mm):16
・最高使用回転数(rpm):13600
・羽根長さ(mm):16.5
・羽根枚数(枚):72
・羽根長さ(mm):16.5
・羽根枚数(枚):72
・使用工具:ディスクグラインダー
・トラスココード:852-5484
・質量:84g
【材質/仕上】
・研磨布:ジルコニア砥粒

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MURAKO コニカルフレックスZ 外径100Φ 16穴 40#の型番CF10016Z-40のページです。 型番CF10016Z-40に関する仕様情報を記載しております。
MURAKO コニカルフレックスZ 外径100Φ 16穴 40#のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MURAKO コニカルフレックスZ 外径100Φ 16穴 40#
MURAKO コニカルフレックスZ 外径100Φ 16穴 100#
MURAKO コニカルフレックスA 外径100Φ 16穴 40#
MURAKO コニカルフレックスZ 外径100Φ 16穴 80#
MURAKO コニカルフレックスZ 外径100Φ 16穴 60#
MURAKO コニカルフレックスZ 外径100Φ 16穴 120#
メーカームラコムラコムラコムラコムラコムラコ
通常価格951円951円905円951円951円951円
通常出荷日14日目14日目14日目14日目14日目14日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グラインダー用研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました