ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
トラスコ中山 除電ブラシ (台座樹脂タイプ) |
|
トラスコ中山 業務用ポリ袋 トラスコ中山【5~10個入り】 |
|
ミスミ 吸油マット2枚組(600×910)【2~20個入り】 |

| CE-495-010-0 | 【商品仕様】 ・サイズ:約W414×D265×H662mm ・タオル6枚掛け ・折りたたみ式 ・JANコード:4904771245805 ・トラスココード:781-6448 ・質量:1.9kg 【材質/仕上】 ・スチール丸鋼にクロームメッキ |
|---|---|
| CE-495-300-0 | 【特長】 ・ステンレスタイプの小物ほしです。 【用途】 ・タオルや雑巾を掛ける小物干し 【商品仕様】 ・奥行(mm):625 ・間口(mm):725 ・高さ(mm):765 ・サイズ:約W725×D625×H765mm ・JANコード:4904771562902 ・トラスココード:781-6456 ・質量:1.7kg 【材質/仕上】 ・本体:ステンレスパイプ ・キャップ:ABS樹脂 |
【特長】
開いて自立させるだけのシンプルな小物干しです。
ステンレス製なので汚れをすぐに落とせます。
【用途】
タオルや雑巾を掛ける小物干しとしてお使いいただけます。

ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。


寺岡製作所
導電性アルミ箔粘着テープ No.8303
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
油汚れ用石けん αマルチクリーナーエコ 3L・20L
5通常価格(税別):2,126円~

エスコ
150g 金属磨きクリーナー (ピカールケアー)
4通常価格(税別):689円

ムラテックKDS
シンプルグリーン 詰替え式ボトル 4L
4.5通常価格(税別):3,477円

ムラテックKDS
シンプルグリーン5ガロン 詰替え式ボトル
4通常価格(税別):15,968円

横浜油脂工業
油分散洗浄剤OSD-500W
4通常価格(税別):1,813円~

エスコ
水処理剤(スーパータッチレスレジ)
3.7通常価格(税別):5,660円

リンレイ
鉱油系油用洗剤 グリスト-1100
0通常価格(税別):12,924円

ペンギン
中性洗剤 ダイヤマルチクリン
0通常価格(税別):4,379円~

エスコ
140mm 空缶ガス抜き
0通常価格(税別):330円