ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

モップ収納ラック用バスケット

通常単価(税別)
6,988円
税込単価
7,687円
通常出荷日:9日目

【特長】・組合せにより、使用の清掃用品に応じた収納ができます。【用途】・清掃用品の収納に。

型番:

CE-494-520-0
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CE-494-520-0の仕様・寸法情報

トラスココード
817-3137
JANコード
4904771467702
質量(g)
1040.0
材質1
スチールパイプにクロームメッキ

型番リスト

表示件数
型番
CE-494-520-0

トラスココード

JANコード

質量(g)

最小発注数量
817-3137
4904771467702
1040.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,988円
( 7,687円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・組合せにより、使用の清掃用品に応じた収納ができます。
【用途】
・清掃用品の収納に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モップ収納ラック用バスケットの型番CE-494-520-0のページです。 型番CE-494-520-0に関する仕様情報を記載しております。
モップ収納ラック用バスケットのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ガムテープ置きに
5
満足度:5.0
このバスケットを磁石のフックに取り付けてガムテープを置いています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モップ収納ラック用バスケット
モップ収納ラック
モップ収納ラック用フック
モップハンガーホールド(12本掛)
ステンモップハンガーTI壁掛式
スイッパー
メーカーテラモトテラモトテラモトテラモトテラモトテラモト
通常価格6,988円47,649円1,963円 -43,524円 -8,069円36,268円
通常出荷日9日目7日目2日目1日目〜1日目7日目
材質1スチールパイプにクロームメッキ-スチールパイプにクロームメッキ-レール:ステンレス本体:スチールにメラミン焼付塗装
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

掃除用具保管用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました