17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

色タオルウエス
ミスミ
角型広口ポリ容器(10個)【10個入り】
エスコ
色タオルウエス(中古生地)
ミスミ
  • <
  • >
モップ収納ラック CE-494-020-0

モップ収納ラック

通常単価(税別)
47,649円
税込単価
52,414円
通常出荷日:7日目

【特長】・組合せにより、使用の清掃用品に応じた収納ができます。・コンパクトに収納可能です。【用途】・清...

詳細を確認

    型番:

    CE-494-020-0
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    CE-494-020-0の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    モップハンガー
    幅(mm)
    710
    奥行(mm)
    540
    高さ(mm)
    1855
    トラスココード
    817-3134
    JANコード
    4904771467405
    質量(g)
    13300.0
    材質1
    本体:φ22.2スチールパイプにクロームメッキ
    材質2
    トレイ:ポリプロピレン
    奥行(mm)
    540
    高さ(mm)
    1855
    幅(mm)
    710
    仕様
    折りたたみ式
    -
    -

    絞り込み条件

    • 奥行(mm)

    • 高さ(mm)

    • 幅(mm)

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    CE-494-020-0

    商品タイプ

    幅

    (mm)

    奥行

    (mm)

    高さ

    (mm)

    トラスココード

    JANコード

    質量(g)

    材質1

    材質2

    奥行(mm)

    高さ(mm)

    幅(mm)

    仕様

    最小発注数量
    モップハンガー
    710
    540
    1855
    817-3134
    4904771467405
    13300.0
    本体:φ22.2スチールパイプにクロームメッキ
    トレイ:ポリプロピレン
    540
    1855
    710
    折りたたみ式
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    47,649円
    ( 52,414円 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・組合せにより、使用の清掃用品に応じた収納ができます。
    ・コンパクトに収納可能です。
    【用途】
    ・清掃用品の収納に。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    モップ収納ラックの型番CE-494-020-0のページです。 型番CE-494-020-0に関する仕様情報を記載しております。
    モップ収納ラックのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    モップ収納ラック
    モップ収納ラック用フック
    モップ収納ラック用バスケット
    スイッパー
    モップハンガーホールド(12本掛)
    ステンクリーンストレージ(10本掛)
    メーカーテラモトテラモトテラモトテラモトテラモトテラモト
    通常価格47,649円1,963円 -6,988円36,268円43,524円 -57,815円
    通常出荷日7日目2日目9日目7日目1日目〜1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    掃除用具保管用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました