17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

NT ビームスライド(C-2500P用) CE-1000P
  • NT ビームスライド(C-2500P用)

NT ビームスライド(C-2500P用)

通常単価(税別)
1,319円
税込単価
1,451円
通常出荷日:9日目

【特長】・カッター本体ではありません・ハード作業用円切りカッターC-2500P専用延長スライドです。【...

詳細を確認
  • トラスココード
    853-3831
  • JANコード
    4904011011160
  • 質量(g)
    51.000
  • 材質1
    本体:亜鉛ダイキャスト

型番:

CE-1000P
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CE-1000Pの仕様・寸法情報

トラスココード
853-3831
JANコード
4904011011160
質量(g)
51.000
材質1
本体:亜鉛ダイキャスト

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
CE-1000P
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,319円
( 1,451円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カッター本体ではありません
・ハード作業用円切りカッターC-2500P専用延長スライドです。
【用途】
・C-2500Pをご使用の方で、より大きな円をカットされる場合に適します。
【商品仕様】
・対応直径:(cm)15~23
・対応直径:(cm)15~23
・JANコード:4904011011160
・トラスココード:853-3831
・質量:51g
【材質/仕上】
・本体:亜鉛ダイキャスト

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

NT ビームスライド(C-2500P用)の型番CE-1000Pのページです。 型番CE-1000Pに関する仕様情報を記載しております。
NT ビームスライド(C-2500P用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NT ビームスライド(C-2500P用)
NT カッティングマット
NT 布用サークルカッター
カッター替刃 BP-400P(薄板用)
カッターナイフ“L型”2000P
カッター S-202P
メーカーNTカッターNTカッターNTカッターNTカッターNTカッターNTカッター
通常価格1,319円9,189円3,033円738円2,701円620円
通常出荷日9日目9日目9日目2日目2日目9日目
トラスココード853-3831853-3846853-4013853-3817853-3920853-3964
JANコード490401101116049040110137824904011012518490401101474149040110103544904011010118
質量(g)51.0001610.0009334.000150.00027.000
材質1本体:亜鉛ダイキャストオレフィン系樹脂本体:ナイロン+G樹脂、刃:合金工具鋼(SKS-7)合金工具鋼本体:アルミダイキャスト、刃:合金工具鋼(SKS81)本体:鉄

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました