17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

育良 ライトボーラー用替刃(超硬刃)(51007) CCSQ180

育良 ライトボーラー用替刃(超硬刃)(51007)

通常単価(税別)
6,916
税込単価
7,608
通常出荷日:1日目

【特長】・切削性、耐衝撃性に優れ長寿命です。【用途】・IS-LB30SX・IS-LB40SW・IS-L...

詳細を確認

    型番:

    CCSQ180
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    CCSQ180の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    CCSQ180
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,916
    ( 7,608 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・切削性、耐衝撃性に優れ長寿命です。
    【用途】
    ・IS-LB30SX・IS-LB40SW・IS-LB50SW・ISK-LB50SX・IS-LB25V用。
    【商品仕様】
    ・穴径:φ18.0
    ・穴径:φ18.0
    ・深さ:t=6~35mm
    ・トラスココード:396-9061
    ・質量:85g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    育良 ライトボーラー用替刃(超硬刃)(51007)の型番CCSQ180のページです。 型番CCSQ180に関する仕様情報を記載しております。
    育良 ライトボーラー用替刃(超硬刃)(51007)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    育良 ライトボーラー用替刃(超硬刃)(51007)
    ライトボーラー用替刃(超硬刃)
    育良 ライトボーラー用替刃(超硬刃)(51094)
    育良 ライトボーラー用替刃(ハイス刃)(51001)
    育良 ライトボーラー用替刃(ハイス刃)(51005)
    電子式芝刈機用替刃(リール式) 替 刃
    メーカー育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所京セラ
    通常価格6,9167,5168,3139,4278,4749,200 -
    通常出荷日1日目在庫品1日目〜在庫品1日目1日目在庫品1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト