17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シロッコ型電動送風機 (吐出口フランジ)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

シロッコ型電動送風機 (吐出口フランジ)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

CCN3

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・シロッコ型電動送風機は、小型・軽量・低騒音・省エネルギー設計です
・主に標準空気や、一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却などに適しています
・フランジ取付型です
【用途】
・印刷機械(インク乾燥)、シミ抜き機、製菓機械、クリーニング機械(乾燥)、乾燥機(送風・循環・排気)、温蔵庫、プラスチック押出機(乾燥・冷却)、熱風発生機(送風)、焼却炉(燃焼補助・排気・循環)、ストーブ、製パン機械(分別・冷却・乾燥)、機器冷却、その他一般送排風

ご注意

  • 高温の吸気を行う場合は耐熱型をご使用ください。

指定中の仕様・寸法情報

電源(V)
単相100
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
5.5/6.0
JANコード
4560136260304
トラスココード
102-4780
質量(g)
8000.0
最大静圧(50/60Hz)(kPa)
0.44/0.69
吐出口外径(mm)
120×120
材質1
アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ
奥行(mm)
244
高さ(mm)
258
幅(mm)
289
周波数(Hz)(Hz)
50/60Hz兼用

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト