17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

HIT ケーブルカッター(替刃式)CCC30
  • HIT ケーブルカッター(替刃式)CCC30

HIT ケーブルカッター(替刃式)CCC30

通常単価(税別)
9,11128,130
税込単価
10,02230,943
通常出荷日:6日目

【特長】・ケーブルカッターCC20用の替刃です。【用途】・ケーブルカッターCC20の刃の交換に。

  • 材質1
    刃:特殊鋼

ご注意

  • 鋼芯入りケーブル線の切断は出来ません。
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 鋼芯入りケーブル線の切断は出来ません。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
4953830033648
600.000
814-5306
1個
4953830033679
1500.000
814-5307
1個
4953830033693
4000.000
814-5308
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,111
( 10,022 )
6日目
14,484
( 15,932 )
6日目
28,130
( 30,943 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ケーブルカッターCC20用の替刃です。
【用途】
・ケーブルカッターCC20の刃の交換に。

ご注意

  • 鋼芯入りケーブル線の切断は出来ません。
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 鋼芯入りケーブル線の切断は出来ません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

HIT ケーブルカッター(替刃式)CCC30のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミニカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト