17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

CCB-32
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

CCB-32の仕様・寸法情報

トラスココード
135-9501
質量(g)
2050.000
材質1
ABS樹脂製(コレットホルダー)
-
-

絞り込み条件

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
CCB-32

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
135-9501
2050.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,641円
( 15,005円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・キャビネット引出しにお使い頂けます。
【用途】
・コレットの保管に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

OS コレットボードの型番CCB-32のページです。 型番CCB-32に関する仕様情報を記載しております。
OS コレットボードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
OS コレットボード
OS コレットボード(ミゼットキャビネット用)
OS ワイド中量キャビネット
OS 引出しボックス
OS キャビネットパレット(DX用)
OS キャビネットパレット(7型用)
メーカー大阪製罐大阪製罐大阪製罐大阪製罐大阪製罐大阪製罐
通常価格13,641円10,534円288,444円 -24,446円18,110円 -18,076円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
材質1ABS樹脂製(コレットホルダー)ABS樹脂製(コレットホルダー)本体:スチール製本体:スチール製スチール製スチール製
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました