ツール用品技術窓口

スモールクリッパー C-C68
  • スモールクリッパー

スモールクリッパー

通常単価(税別)
2,978円
税込単価
3,276円
通常出荷日:9日目

【特長】・丁寧な熱処理でピアノ線切断を可能にしました。・幅広い用途で活躍する平刃タイプです。・握りやす...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    210
  • 切断能力(mm)ピアノ線
    φ2.3
  • JANコード
    4962537204602
  • 質量(g)
    250.000
  • トラスココード
    828-3741
  • 材質1
    刃:SK5
  • タイプ
    平刃
  • 刃部形状
    強力刃
  • 切断能力(mm)硬線
    φ2.9
  • 切断能力(mm)軟線
    φ3.2
  • 落下防止用ひも取付穴
    なし
  • 材質2
    グリップ:樹脂

ご注意

  • ご使用中は保護メガネを着用ください。
  • 用途を守ってご使用ください。
  • 非絶縁工具ですので電源を切ってご使用ください。

型番:

C-C68
解除
  • この商品は6個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

C-C68の仕様・寸法情報

全長(mm)
210
切断能力(mm)ピアノ線
φ2.3
JANコード
4962537204602
質量(g)
250.000
トラスココード
828-3741
材質1
刃:SK5
タイプ
平刃
刃部形状
強力刃
切断能力(mm)硬線
φ2.9
切断能力(mm)軟線
φ3.2
落下防止用ひも取付穴
なし
材質2
グリップ:樹脂

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
C-C68
最小発注数量
6個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,978円
( 3,276円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・丁寧な熱処理でピアノ線切断を可能にしました。
・幅広い用途で活躍する平刃タイプです。
・握りやすい成型ハンドル仕様。
【材質】
・刃:SK5
・グリップ:樹脂

ご注意

  • ご使用中は保護メガネを着用ください。
  • 用途を守ってご使用ください。
  • 非絶縁工具ですので電源を切ってご使用ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スモールクリッパーの型番C-C68のページです。 型番C-C68に関する仕様情報を記載しております。
スモールクリッパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スモールクリッパー
ミニクリッパーCoBolt 落下防止付 コンフォートハンドルタイプ
150mmハサミ・電工用(ステンレス製/ケース付)EA540E-31
“グリーンカッター”
ミゼットニッパ
ミニカッター TAC-200
メーカーKEIBAクニペックスエスコスリーピークス技研MCCコーポレーションTRAD
通常価格2,978円8,190円5,949円2,450円1,569円1,500円
通常出荷日9日目1日目1日目1日目1日目在庫品1日目
全長(mm)210200150211215200
切断能力(mm)ピアノ線φ2.3-----
JANコード4962537204602-----
質量(g)250.000-----
トラスココード828-3741-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミニカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました