17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニッペコ コンクリートクリーナー

ニッペコ コンクリートクリーナー

通常単価(税別)
2,08039,625
税込単価
2,28843,588
通常出荷日:4日目~5日目

【特長】・建設機械、自動車、コンクリート打設車、生コンプラント脱水フィルター等、各種設備に付着したコン...

詳細を確認
    未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

    • 種類

    • 特性

    • JANコード

    • トラスココード

    • 使用温度範囲(℃)

    • 内容量

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数

    種類

    特性

    JANコード

    トラスココード

    使用温度範囲(℃)

    質量

    内容量

    最小発注数量
    液体
    強力
    4949739190032
    104-1243
    0~60
    4kg
    4L
    1個
    液体
    強力
    4949739190049
    104-1245
    0~60
    16kg
    16L
    1個
    液体
    強力
    4949739190018
    104-1242
    0~60
    470g
    470ml
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    11,641
    ( 12,805 )
    4日目
    39,625
    ( 43,588 )
    5日目
    2,080
    ( 2,288 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・建設機械、自動車、コンクリート打設車、生コンプラント脱水フィルター等、各種設備に付着したコンクリート、モルタル、ノロや配管内部に蓄積したスケールを強力に溶解し洗浄除去します。
    ・金属に対して優しく、皮膚に対する刺激性も少ない安全性が高いコンクリートクリーナーです。
    【商品仕様】
    ・使用温度範囲(℃):0~60

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ニッペコ コンクリートクリーナーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ニッペコ コンクリートクリーナー
    メカ青ニスクリーナー
    ピッチクリーナー NX63
    クリーナースプレー スミモールド DR(ガス膜除去剤)
    金属磨き液(ピカールネオ液)
    青ニス除去剤 15L JIP604
    メーカーニッペコ日本メカケミカルイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)住鉱潤滑剤エスコイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
    通常価格2,080-9,866 -7382,63473016,580
    通常出荷日4日目〜3日目3日目1日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    除去剤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト