17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ケーブルカッター(替刃式)
  • ケーブルカッター(替刃式)

ケーブルカッター(替刃式)

通常単価(税別)
14,08944,213
税込単価
15,49848,634
通常出荷日:6日目

【特長】・トグル機構採用の倍力構造で少しの力で簡単に切断出来ます。・切断刃を最大に開く為にハンドルを1...

詳細を確認
  • 材質1
    刃:特殊鋼

ご注意

  • 鋼芯入りケーブル線の切断は出来ません。
  • 鋼芯入りケーブル線の切断は出来ません。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

切断能力([[MM2]])IV線

最小発注数量
465
4953830033044
1500.000
814-5303
100
1個
765
4953830033075
3800.000
814-5304
325
1個
1050
4953830033099
1050.000
814-5305
725
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,089
( 15,498 )
6日目
21,496
( 23,646 )
6日目
44,213
( 48,634 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・トグル機構採用の倍力構造で少しの力で簡単に切断出来ます。
・切断刃を最大に開く為にハンドルを180度開く必要が有りません。壁面より奥に有るケーブル線の切断にお勧めです。
・ケーブル線を抱き込んで切断する為、切り口が綺麗です。
【用途】
・一般電気工事、送電線工事、変電設備工事、配電盤内などでの各種ケーブル線の切断に

ご注意

  • 鋼芯入りケーブル線の切断は出来ません。
  • 鋼芯入りケーブル線の切断は出来ません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ケーブルカッター(替刃式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケーブルカッター(替刃式)
HIT ケーブルカッター(替刃式)CCC30
MCC コードレスロッドカッタ 13替刃
ジュエリーカッター
ジュエリーカッター
“グリーンカッター”
メーカーヒットヒットMCCコーポレーションスリーピークス技研スリーピークス技研スリーピークス技研
通常価格14,089-9,111 -13,78211,02611,0262,287
通常出荷日6日目6日目6日目4日目4日目1日目
材質1刃:特殊鋼刃:特殊鋼----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミニカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト