17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

HAMACO 防爆 ドラム缶用レンチ全長300mm CBWB-300

HAMACO 防爆 ドラム缶用レンチ全長300mm

通常単価(税別)
28,244
税込単価
31,068
通常出荷日:4日目

【特長】・摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。・無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。・...

詳細を確認

    型番:

    CBWB-300
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    【商品仕様】
    <型番:CBWB-300>
    ・ドラム缶用レンチ
    ・全長(mm):300

    CBWB-300の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    CBWB-300
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    28,244
    ( 31,068 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。
    ・無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。
    ・米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。
    【用途】
    ・化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。
    【商品仕様】
    ・全長(mm):300
    ・トラスココード:778-8347
    ・質量:630g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    HAMACO 防爆 ドラム缶用レンチ全長300mmの型番CBWB-300のページです。 型番CBWB-300に関する仕様情報を記載しております。
    HAMACO 防爆 ドラム缶用レンチ全長300mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    HAMACO 防爆 ドラム缶用レンチ全長300mm
    防爆ドラム缶用レンチ
    HAMACO 防爆 打撃メガネレンチ
    タイユー 防爆ドラム缶カッター
    50x300mm デッキスクレーパー(ノンスパーキング)
    HAMACO 防爆 テストハンマー(ロング柄)
    メーカーハマコSSTAURUSハマコSS大阪タイユーエスコハマコSS
    通常価格28,24413,28959,691124,85311,9009,865
    通常出荷日4日目1日目5日目7日目2日目5日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    防爆工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました