ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】帯電防止マット |

【特長】
・摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。
・無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。
・米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。
・UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
【用途】
・化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。
【商品仕様】
・全長(mm):490
・差込角(mm):12.7
・設定トルク値(N.m):300
・トラスココード:778-8339
・質量:1340g
【材質/仕上】
・ベリリュウム銅合金
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アストロプロダクツ(ワールドツール)
ステンレス 角ショベル
0通常価格(税別):3,110円

TONE
TONE ロングボールポイントL形レンチ
4.7通常価格(税別):735円~

東日製作所
空転式プレセット形トルクドライバ
4.6通常価格(税別):14,564円~

東日製作所
SH型 オープンヘッド
4.8通常価格(税別):2,531円~

中村製作所
カノン 空転式トルクドライバー CN-LTDK/N-LTDK
4.1通常価格(税別):11,595円~

TONE
TONE ロング六角棒L形レンチ
4.5通常価格(税別):350円~

TONE
ヘキサゴンソケット 3H
4.7通常価格(税別):760円~

PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチ
4.7通常価格(税別):467円~

東日製作所
プレセット形トルクレンチ(メタルハンドタイプ)
4.3通常価格(税別):12,942円~