17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

防爆 スナップリングプライヤー
  • 防爆 スナップリングプライヤー

防爆 スナップリングプライヤー

通常単価(税別)
29,351円
税込単価
32,286円
通常出荷日:4日目

【特長】・摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。・無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。・...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    201
  • 質量 (g)
    290.000
  • 材質1
    ベリリュウム銅合金
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

最小発注数量
778-8827
1個
778-8835
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,351円
( 32,286円 )
4日目
29,351円
( 32,286円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。
・無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。
・米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。
・UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
【用途】
・化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

防爆 スナップリングプライヤーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防爆 スナップリングプライヤー
防爆 フラットノーズプライヤー
ラウンドノーズプライヤー
防爆ペンチ
防爆プライヤー(ロングノーズ)
ロングノーズプライヤー
メーカーハマコSSハマコSSハマコSSアンプコアンプコハマコSS
通常価格29,351円25,522円25,522円34,047円29,343円24,020円
通常出荷日4日目4日目4日目6日目6日目1日目
全長(mm)201160164230180155
質量(g)290.000165142.000445160165
材質1ベリリュウム銅合金ベリリュウム銅合金ベリリュウム銅合金--ベリリウム銅合金
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プライヤー(防爆)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト