ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
ツボサン 検定ヤスリ(鉄工タイプ) |
|
測範社 メートルねじ用限界ねじリングゲージ JISB0251・0252(付属書) GRネジシリーズ |

【特長】
・摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。
・無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。
・米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。
・UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
【用途】
・化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。
【商品仕様】
・二面幅寸法(mm):24x27
・全長(mm):380
・トラスココード:778-8282
・質量:0.86kg
【材質/仕上】
・ベリリュウム銅合金

ハマコSS
HAMACO 防爆 トルクレンチ

アンプコ
防爆ドラム缶レンチ

ハマコSS
モンキーレンチ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハマコSS
ウォーターポンププライヤー
5通常価格(税別):32,352円~

ENDRES TOOLS
A-MAG 防爆インパクト用ディープソケット
0通常価格(税別):19,522円

アストロプロダクツ(ワールドツール)
ステンレス 角ショベル
0通常価格(税別):3,110円

TONE
TONE ロングボールポイントL形レンチ
4.7通常価格(税別):735円~

TONE
ロングボールポイントL形レンチセット BL900
4.8通常価格(税別):6,465円

PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ボール付ロング六角棒レンチ
4.6通常価格(税別):954円~

TONE
ヘキサゴンソケット 4H
4.8通常価格(税別):888円~

中村製作所
カノン 空転式トルクドライバー CN-LTDK/N-LTDK
4.1通常価格(税別):11,595円~

東日製作所
プレセット形トルクレンチ 全長160~695mm
4.9通常価格(税別):15,908円~