ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】帯電防止マット |

【特長】
・摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。
・無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。
・米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。
・UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
【用途】
・化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。
【商品仕様】
・二面幅寸法(mm):17x19
・全長(mm):310
・トラスココード:778-8258
・質量:0.45kg
【材質/仕上】
・ベリリュウム銅合金

ハマコSS
HAMACO 防爆 トルクレンチ

アンプコ
防爆ドラム缶レンチ

ハマコSS
モンキーレンチ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
軽量パイプ柄ショベル
0通常価格(税別):3,188円~

TONE
TONE ロングボールポイントL形レンチ
4.7通常価格(税別):735円~

PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ボール付ロング六角棒レンチ
4.6通常価格(税別):1,002円~

PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチ
4.7通常価格(税別):467円~

SUNCO
薄平リベット
4.8通常価格(税別):60円~

TONE
六角棒L形レンチ
4.5通常価格(税別):275円~

東日製作所
空転式プレセット形トルクドライバ
4.6通常価格(税別):14,564円~

東日製作所
SH型 オープンヘッド
4.8通常価格(税別):2,531円~

TONE
インパクト用ヘキサゴンソケット 4AH
4.6通常価格(税別):1,276円~