17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

HAMACO モーターレンチ CBMW-70

HAMACO モーターレンチ

通常単価(税別)
71,965円
税込単価
79,162円
通常出荷日:4日目

【特長】・摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。・無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。・...

詳細を確認
  • トラスココード
    778-9068

型番:

CBMW-70
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CBMW-70の仕様・寸法情報

トラスココード
778-9068
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
CBMW-70
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
71,965円
( 79,162円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。
・無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。
・米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。
・UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
【用途】
・化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。
【商品仕様】
・最大口開(mm):70
・奥行(mm):80
・全長(mm):380
・トラスココード:778-9068
・質量:1.47kg
【材質/仕上】
・ベリリュウム銅合金

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

HAMACO モーターレンチの型番CBMW-70のページです。 型番CBMW-70に関する仕様情報を記載しております。
HAMACO モーターレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HAMACO モーターレンチ
HAMACO モーターレンチ CBMW-48
HAMACO モーターレンチ
HAMACO 両面ラチェットレンチ
HAMACO 両面ラチェットレンチ
HAMACO 両面ラチェットレンチ
メーカーハマコSSハマコSSハマコSSハマコSSハマコSSハマコSS
通常価格71,965円30,908円58,367円89,840円108,037円104,296円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
トラスココード778-9068-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

レンチ(防爆)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました