17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ヤスリ
  • ヤスリ

ヤスリ

通常単価(税別)
25,248円~26,213円
税込単価
27,773円~28,834円
通常出荷日:4日目

【特長】・摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。・無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。・...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    200
  • 材質1
    ベリリュウム銅合金
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

刃幅(mm)

最小発注数量
778-9041
210.000
23
1個
778-9050
190.000
21
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,248円
( 27,773円 )
4日目
26,213円
( 28,834円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。
・無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。
・米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。
・UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
【用途】
・化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヤスリのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヤスリ
防爆 バール
防爆 スクレーパー
防爆 釘抜き付きバー
パテナイフ
パテナイフB
メーカーハマコSSハマコSSハマコSSハマコSSハマコSSハマコSS
通常価格25,248円-35,906円49,339円19,999円7,933円 -7,666円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目〜4日目
全長(mm)200400235250200200
材質1ベリリュウム銅合金ベリリュウム銅合金ベリリュウム銅合金ベリリュウム銅合金-刃:ベリリウム銅合金

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防爆工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト