17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

フラットスクレーパー
  • フラットスクレーパー

フラットスクレーパー

通常単価(税別)
17,85530,476
税込単価
19,64133,524
通常出荷日:4日目

【特長】・摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。・無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。・...

詳細を確認
  • 材質1
    ベリリュウム銅合金
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

トラスココード

質量(g)

刃幅(mm)

最小発注数量
445
778-9017
452.000
30
1個
500
778-9025
656.000
35
1個
500
778-9033
873.000
50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,855
( 19,641 )
4日目
21,638
( 23,802 )
4日目
30,476
( 33,524 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。
・無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。
・米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。
・UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
【用途】
・化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フラットスクレーパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フラットスクレーパー
ヤスリ
クランプ
パテナイフ
タガネ
防爆 デッキスクレーパー
メーカーハマコSSハマコSSハマコSSハマコSSハマコSSハマコSS
通常価格17,855-25,248 -42,984 -7,025 -8,431 -23,976 -
通常出荷日4日目4日目4日目1日目〜1日目〜4日目〜
材質1ベリリュウム銅合金ベリリュウム銅合金ベリリュウム銅合金-ベリリウム銅合金ベリリュウム銅合金

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防爆工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト