17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

防爆 フラットノーズプライヤー CBFP-160
  • 防爆 フラットノーズプライヤー

防爆 フラットノーズプライヤー

通常単価(税別)
25,522
税込単価
28,074
通常出荷日:4日目

【特長】・摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。・無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。・...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    160
  • 質量 (g)
    165
  • トラスココード
    778-8771
  • 材質1
    ベリリュウム銅合金

型番:

CBFP-160
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CBFP-160の仕様・寸法情報

全長(mm)
160
質量(g)
165
トラスココード
778-8771
材質1
ベリリュウム銅合金

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
CBFP-160
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,522
( 28,074 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。
・無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。
・米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。
・UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
【用途】
・化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

防爆 フラットノーズプライヤーの型番CBFP-160のページです。 型番CBFP-160に関する仕様情報を記載しております。
防爆 フラットノーズプライヤーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防爆 フラットノーズプライヤー
ラウンドノーズプライヤー
防爆 スナップリングプライヤー
防爆ペンチ
防爆プライヤー(ロングノーズ)
ロングノーズプライヤー
メーカーハマコSSハマコSSハマコSSアンプコアンプコハマコSS
通常価格25,52225,52229,35134,04729,34321,699
通常出荷日4日目4日目4日目6日目6日目1日目
全長(mm)160164201230180155
質量(g)165142.000290.000445160165
トラスココード778-8771778-8789---420-8781
材質1ベリリュウム銅合金ベリリュウム銅合金ベリリュウム銅合金--ベリリウム銅合金

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プライヤー(防爆)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました