17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

HAMACO エンドカッター CBEC-190
  • HAMACO エンドカッター

HAMACO エンドカッター

通常単価(税別)
31,219円
税込単価
34,341円
通常出荷日:4日目

【特長】・摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。・無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。・...

詳細を確認
  • トラスココード
    778-9009
  • 質量(g)
    312.000
  • 材質1
    ベリリュウム銅合金

型番:

CBEC-190
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CBEC-190の仕様・寸法情報

トラスココード
778-9009
質量(g)
312.000
材質1
ベリリュウム銅合金
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
CBEC-190
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,219円
( 34,341円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。
・無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。
・米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。
・UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
【用途】
・化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。
【商品仕様】
・鉄線切断能力(mm):1.4
・銅線切断能力(mm):1.6
・HAMACO エンドカッター
・トラスココード:778-9009
・質量:312g
【材質/仕上】
・ベリリュウム銅合金

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

HAMACO エンドカッターの型番CBEC-190のページです。 型番CBEC-190に関する仕様情報を記載しております。
HAMACO エンドカッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HAMACO エンドカッター
防爆 釘抜き付きバー
パテナイフB
防爆 バール
防爆 スクレーパー
防爆ハサミ
メーカーハマコSSハマコSSハマコSSハマコSSハマコSSハマコSS
通常価格31,219円19,999円7,666円35,906円49,339円18,396円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目〜
トラスココード778-9009778-8878420-9320778-8916778-9149-
質量(g)312.000280.00070.000752.000392.000-
材質1ベリリュウム銅合金ベリリュウム銅合金刃:ベリリウム銅合金ベリリュウム銅合金ベリリュウム銅合金ベリリュウム銅合金
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防爆工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました