17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

OS カウンターボード CB-DX

OS カウンターボード

通常単価(税別)
15,797
税込単価
17,377
通常出荷日:6日目

【特長】・デラックス重量キャビネット用オプションです。・DX型キャビネットの天板の四隅にノックアウト穴...

詳細を確認
  • 高さ (mm)
    20
  • 材質1
    木製

型番:

CB-DX
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CB-DXの仕様・寸法情報

間口(mm)
811
奥行(mm)
556
高さ(mm)
20
トラスココード
136-7303
質量(g)
6000.000
材質1
木製

絞り込み条件

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
CB-DX

間口

(mm)

奥行

(mm)

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
811
556
136-7303
6000.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,797
( 17,377 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・デラックス重量キャビネット用オプションです。
・DX型キャビネットの天板の四隅にノックアウト穴加工があります(内部よりビス止)。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

OS カウンターボードの型番CB-DXのページです。 型番CB-DXに関する仕様情報を記載しております。
OS カウンターボードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
OS カウンターボード
アクリル窓付キャビネット_レベラー
中量キャビネット"7型"_7型用キャスター付ベース
中量キャビネット"DX型"(フルストロークタイプ)_DX型用レベラー
軽量キャビネット"5型"_5用レベラー
軽量キャビネット 5型用キャスター/レベラー
メーカー大阪製罐大阪製罐大阪製罐大阪製罐大阪製罐大阪製罐
通常価格15,79712,639 -20,58412,24612,80920,584
通常出荷日6日目8日目8日目8日目8日目8日目
高さ(mm)2039~4916839~4939~49168
材質1木製スチールキャスターベース:スチール製スチールスチールキャスターベース:スチール製

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました