17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

防爆 千枚通し CBAW-3
  • 防爆 千枚通し

防爆 千枚通し

通常単価(税別)
6,921円
税込単価
7,613円
通常出荷日:4日目

【特長】・摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。・無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。・...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    200
  • 質量 (g)
    50.000
  • トラスココード
    778-8843
  • 材質1
    ベリリュウム銅合金

型番:

CBAW-3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CBAW-3の仕様・寸法情報

全長(mm)
200
質量(g)
50.000
トラスココード
778-8843
材質1
ベリリュウム銅合金

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
CBAW-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,921円
( 7,613円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。
・無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。
・米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。
・UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
【用途】
・穴あわせに使用します。
・化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

防爆 千枚通しの型番CBAW-3のページです。 型番CBAW-3に関する仕様情報を記載しております。
防爆 千枚通しのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防爆 千枚通し
防爆ハンマー
防爆カットオフハンマー
バーコ ノンスパーキングボールハンマー
防爆釘抜きハンマー
[防爆]テストハンマーEA643DA-51A・EA643DA-52A
メーカーハマコSSハマコSSアンプコバーコアンプコエスコ
通常価格6,921円32,404円72,834円7,730円13,338円 -4,458円 -
通常出荷日4日目4日目6日目1日目1日目〜1日目
全長(mm)200450380325355280
質量(g)50.0001285.0002450600.0--
トラスココード778-8843778-8860----
材質1ベリリュウム銅合金ベリリュウム銅合金----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマー(防爆)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました