17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マスク
  • マスク

マスク【2個入り】

通常単価(税別)
2,205円
税込単価
2,426円
通常出荷日:4日目~5日目

【特長】・首部まで保護できるため、襟元からの塵埃を防ぎます。【用途】・クリーンルーム用。【材質】・ポリ...

詳細を確認
  • 質量(g)
    20.000
  • 材質1
    ポリエステル
  • サイズ
    フリー

ご注意

  • クリーンパックではありません。
  • クリーンパックではありません。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

商品用途

トラスココード

色

最小発注数量
マスク本体
一般作業用
853-7473
白
1パック

2個入り

マスク本体
一般作業用
853-7474
ブルー
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,205円
( 2,426円 )
4日目
2,205円
( 2,426円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・首部まで保護できるため、襟元からの塵埃を防ぎます。
【用途】
・クリーンルーム用。
【材質】
・ポリエステル

ご注意

  • クリーンパックではありません。
  • クリーンパックではありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マスクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マスク
フィットマスク
ソフトマスク
活性炭マスク (50枚入)
フレッシュマスク 活性炭入
安心・清潔マスク
メーカーガードナー東京メディカル東京メディカルアイテックストラスコ中山アイリスオーヤマ
通常価格2,205円643円638円 -4,586円597円 -588円 -
通常出荷日4日目〜4日目1日目1日目1日目1日目
質量(g)20.000-----
材質1ポリエステル-----
サイズフリー-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

簡易マスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト