17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

HAMACO 防爆ソケットレンチセット差込角12.7mm 28個 CB4S-28S

HAMACO 防爆ソケットレンチセット差込角12.7mm 28個

通常単価(税別)
522,072円
税込単価
574,279円
通常出荷日:4日目

【特長】・摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。・無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。・...

詳細を確認

    型番:

    CB4S-28S
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    CB4S-28Sの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    CB4S-28S
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    522,072円
    ( 574,279円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。
    ・無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。
    ・米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。
    ・UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
    【用途】
    ・化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。
    【商品仕様】
    ・セット内容(点):28
    ・ソケット内容(mm):12角:10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、26、27、28、30、32
    ・ハンドル内容:ラチェットハンドル(CB4-RH)、T型スライドハンドル(CB4SH-250)、スピーダーハンドル(CB4SH-380)、エクステンションバー(CB4EX-125)(CB4EX-250)、ドライバーマイナスソケット(CB4-DS)、ユニバーサルジョイント(CB4-UJ)、ストレートジョイント(CB4-SJ)
    ・差込角(mm):12.7
    ・差込角(mm):12.7
    ・ソケット内容(mm):12角:10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、26、27、28、30、32
    ・ハンドル内容:ラチェットハンドル(CB4-RH)、T型スライドハンドル(CB4SH-250)、スピーダーハンドル(CB4SH-380)、エクステンションバー(CB4EX-125)(CB4EX-250)、ドライバーマイナスソケット(CB4-DS)、ユニバーサルジョイント(CB4-UJ)、ストレートジョイント(CB4-SJ)
    ・トラスココード:778-8118
    ・質量:8980g
    【材質/仕上】
    ・ソケット:ベリリウム銅合金
    ・ケース:木製(ビニールレザー張り)
    【セット内容/付属品】
    ・専用ケース

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    HAMACO 防爆ソケットレンチセット差込角12.7mm 28個の型番CB4S-28Sのページです。 型番CB4S-28Sに関する仕様情報を記載しております。
    HAMACO 防爆ソケットレンチセット差込角12.7mm 28個のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    HAMACO 防爆ソケットレンチセット差込角12.7mm 28個
    HAMACO 防爆ソケットレンチセット差込角12.7mm 12個
    HAMACO 防爆ソケットレンチセット差込角12.7mm 13個
    [防爆] ドライバーセット
    HAMACO 防爆 パイプレンチ
    HAMACO 防爆 パイプレンチ
    メーカーハマコSSハマコSSハマコSSエスコハマコSSハマコSS
    通常価格522,072円234,472円243,484円12,085円298,782円203,433円
    通常出荷日4日目4日目4日目1日目4日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    防爆工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました