17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

HAMACO 防爆ソケットレンチセット差込角12.7mm 13個 CB4S-13S

HAMACO 防爆ソケットレンチセット差込角12.7mm 13個

通常単価(税別)
243,484円
税込単価
267,832円
通常出荷日:4日目

【特長】・摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。・無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。・...

詳細を確認

    型番:

    CB4S-13S
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    CB4S-13Sの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    CB4S-13S
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    243,484円
    ( 267,832円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。
    ・無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。
    ・米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。
    ・UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
    【用途】
    ・化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。
    【商品仕様】
    ・セット内容(点):13
    ・ソケット内容(mm):12角:8、10、11、12、14、17、19、22、24、27
    ・ハンドル内容:ラチェットハンドル(CB4-RH)、スピンナハンドル(CB4SP-250)、ストレートジョイント(CB4-SJ)
    ・差込角(mm):12.7
    ・ソケット内容(mm):12角:8、10、11、12、14、17、19、22、24、27
    ・差込角(mm):12.7
    ・ハンドル内容:ラチェットハンドル(CB4-RH)、スピンナハンドル(CB4SP-250)、ストレートジョイント(CB4-SJ)
    ・トラスココード:778-8096
    ・質量:3390g
    【材質/仕上】
    ・ソケット:ベリリウム銅合金
    ・ケース:木製(ビニールレザー張り)
    【セット内容/付属品】
    ・専用ケース

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    HAMACO 防爆ソケットレンチセット差込角12.7mm 13個の型番CB4S-13Sのページです。 型番CB4S-13Sに関する仕様情報を記載しております。
    HAMACO 防爆ソケットレンチセット差込角12.7mm 13個のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    HAMACO 防爆ソケットレンチセット差込角12.7mm 13個
    HAMACO 防爆ソケットレンチセット差込角12.7mm 12個
    HAMACO 防爆ソケットレンチセット差込角12.7mm 28個
    HAMACO 防爆 片口スパナ13mm
    [防爆] ドライバーセット
    HAMACO 防爆 パイプレンチ
    メーカーハマコSSハマコSSハマコSSハマコSSエスコハマコSS
    通常価格243,484円234,472円522,072円9,669円12,085円203,433円
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    防爆工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました