17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ミニモ 直線延長コード CB311

ミニモ 直線延長コード

通常単価(税別)
7,056円
税込単価
7,762円
通常出荷日:9日目

【特長】・延長コード:ポリターハンドピース用です。【商品仕様】・ストレートコード 3M・ミニモ 直線延...

詳細を確認
  • JANコード
    4560128904124
  • トラスココード
    852-1702
  • 質量(g)
    103.000

型番:

CB311
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CB311の仕様・寸法情報

JANコード
4560128904124
トラスココード
852-1702
質量(g)
103.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
CB311
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,056円
( 7,762円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・延長コード:ポリターハンドピース用です。
【商品仕様】
・ストレートコード 3M
・ミニモ 直線延長コード
・JANコード:4560128904124
・トラスココード:852-1702
・質量:103g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニモ 直線延長コードの型番CB311のページです。 型番CB311に関する仕様情報を記載しております。
ミニモ 直線延長コードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニモ 直線延長コード
ミニモ カールコード
ミニモ ヘビーデューティクランプヘッド
ミニモ スタンダードクランプヘッド
ミニモ ヒューズ C2212用
ミニモ ベルトアーム H82
メーカーミニターミニターミニターミニターミニターミニター
通常価格7,056円4,057円56,384円44,001円735円11,298円
通常出荷日9日目5日目5日目5日目5日目1日目
JANコード456012890412445601289041174560128900942456012890093545601289009284560128900720
トラスココード852-1702852-1703852-1768852-1767827-8937852-1739
質量(g)103.00085.000370.000329.00010.00043.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました