ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ミニモ グレー砥石 A/WA#60 φ25 (10本入)【10個入り】

ミニモ グレー砥石 A/WA#60 φ25 (10本入) CA6148
通常単価(税別)
5,434
税込単価
5,977
通常出荷日:9日目

【特長】・加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。【用途】・適合素材:工...

詳細を確認

型番:

CA6148
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

CA6148の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
CA6148
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,434
( 5,977 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。
【用途】
・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
【商品仕様】
・外径(mm):25
・軸径(mm):6.0
・粒度(#):60
・全長(mm):63.0
・幅(mm):25
・最高使用回転数(rpm):25000
・粒度:A/WA#60
・粒度:A/WA#60
・先端径:Φ25
・JANコード:4571130863163
・トラスココード:852-6340
・質量:450g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニモ グレー砥石 A/WA#60 φ25 (10本入)の型番CA6148のページです。 型番CA6148に関する仕様情報を記載しております。
ミニモ グレー砥石 A/WA#60 φ25 (10本入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニモ グレー砥石 A/WA#60 φ25 (10本入)
ミニモ グレー砥石 A/WA#60 φ6 (10本入)
ミニモ グレー砥石 A/WA#60 φ16 (10本入)
ミニモ 研削用ゴム砥石 WA ミディアム#320 φ25 (5本入)
ミニモ ブルー砥石 WA#120 φ10 (10本入)
ミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ミディアム#320 φ10 (10本入)
メーカーミニターミニターミニターミニターミニターミニター
通常価格5,4345,4345,4345,8625,0876,362
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました