ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

軸付砥石(SPピンク砥石) 軸径3mm【10個入り】

軸付砥石(SPピンク砥石) 軸径3mm CA3364
通常単価(税別)
5,434円
税込単価
5,977円
通常出荷日:9日目

【特長】・加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。【用途】・適合素材:工...

詳細を確認

型番:

CA3364
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

CA3364の仕様・寸法情報

粒度(#)
120
軸径(mm)
3
砥石径(mm)
13
砥石長(mm)
13
JANコード
4571130862401
トラスココード
852-6318
最高使用回転数(rpm)
36000
重量(g)
63

型番リスト

表示件数
型番
CA3364
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,434円
( 5,977円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。
【用途】
・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軸付砥石(SPピンク砥石) 軸径3mmの型番CA3364のページです。 型番CA3364に関する仕様情報を記載しております。
軸付砥石(SPピンク砥石) 軸径3mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軸付砥石(SPピンク砥石) 軸径3mm
14本組 軸付ゴム砥石セット(3mm軸/ハード) EA819GB-190
研磨用ゴム砥石 軸径3.0mm 最高使用回転数(rpm):80000
軸付ゴム砥石 ダイワラビン セット
六角軸軸付砥石金属用 球型
六角軸軸付砥石ステンレス用 球型
メーカーミニターエスコミニターダイワラビンEARTH MANEARTH MAN
通常価格5,434円10,378円4,536円3,698円646円646円
通常出荷日9日目2日目1日目6日目5日目5日目
粒度(#)1201002201000 / 3000 / 80 / 320 / 220 / 1206060
軸径(mm)33336.356.35
砥石径(mm)1310 / 13 / 16 / 20 / 4 / 5 / 6 / 7 / 824 / 52525
砥石長(mm)1310 / 13 / 16 / 3 / 4 / 6 / 8-13 / 152525
JANコード4571130862401-4571130873124---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました