ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ミニモ イエロー砥石 WA#120 φ6 (10本入)【10個入り】

通常単価(税別)
4,719
税込単価
5,191
通常出荷日:9日目

【特長】・加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。【用途】・適合素材:工...

詳細を確認

型番:

CA3321
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

CA3321の仕様・寸法情報

粒度(#)
120
-
-

型番リスト

表示件数
型番
CA3321
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,719
( 5,191 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。
【用途】
・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス
【商品仕様】
・外径(mm):6
・軸径(mm):3.0
・粒度(#):120
・全長(mm):51.5
・幅(mm):10
・最高使用回転数(rpm):50000
・角度(°):45
・粒度:WA#120
・粒度:WA#120
・先端径:Φ6
・JANコード:4571130862067
・トラスココード:852-6309
・質量:37g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニモ イエロー砥石 WA#120 φ6 (10本入)の型番CA3321のページです。 型番CA3321に関する仕様情報を記載しております。
ミニモ イエロー砥石 WA#120 φ6 (10本入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニモ イエロー砥石 WA#120 φ6 (10本入)
ミニモ イエロー砥石 WA#120 φ13 (10本入)
ミニモ イエロー砥石 WA#120 φ8 (10本入)
ミニモ イエロー砥石 WA#120 φ12 (10本入)
ミニモ ブルー砥石 WA#120 φ6.5 (10本入)
ミニモ ブルー砥石 WA#120 φ6.5 (10本入)
メーカーミニターミニターミニターミニターミニターミニター
通常価格4,7194,7194,7194,7195,0875,087
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
粒度(#)120120120120120120

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました