17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

セメダイン 速乾Gクリアー 20ml CA-163 CA-163

セメダイン 速乾Gクリアー 20ml CA-163

通常単価(税別)
258
税込単価
284
通常出荷日:2日目

【特長】・透明タイプで、接着後も皮膜に柔軟性がある。【用途】・ゴム・皮革・布などの接着に適している。【...

詳細を確認
  • 硬化後の色
    透明

型番:

CA-163
解除
  • この商品は20個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CA-163の仕様・寸法情報

硬化後の色
透明
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
CA-163
RoHS?最小発注数量
10
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
258
( 284 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・透明タイプで、接着後も皮膜に柔軟性がある。
【用途】
・ゴム・皮革・布などの接着に適している。
【商品仕様】
・容量(ml):20
・JANコード:4901761100984
・トラスココード:813-5167
・質量:16g
【材質/仕上】
・主成分:スチレンブタジエンゴム

商品担当おすすめ

  • 速乾Gクリア 画像

    セメダイン

    速乾Gクリア

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • 布テープ「NTPE」 画像

    ミスミ

    布テープ「NTPE」

    手切れ性良好な梱包用布テープ。段ボール箱の封緘、小荷物の包装用に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セメダイン 速乾Gクリアー 20ml CA-163の型番CA-163のページです。 型番CA-163に関する仕様情報を記載しております。
セメダイン 速乾Gクリアー 20ml CA-163のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セメダイン 速乾Gクリアー 20ml CA-163
セメダイン 速乾G 20ml CA-158
セメダイン 発泡スチロール用 20ml CA-196
セメダイン ビニール用 20ml CA-211
速乾Gクリア
セメダイン 工作用C 20ml CA-112
メーカーセメダインセメダインセメダインセメダインセメダインセメダイン
通常価格258226258238865204
通常出荷日2日目2日目5日目2日目1日目4日目
硬化後の色透明黄褐色透明透明透明透明

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト