17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

セメダイン 雨どい用 100ml CA-118 CA-118

セメダイン 雨どい用 100ml CA-118

通常単価(税別)
422
税込単価
464
通常出荷日:4日目

【特長】・硬質塩ビ同士を溶かして接着するドープセメントタイプです。【用途】・塩ビの雨どいの集水器、パイ...

詳細を確認
  • 硬化後の色
    透明

型番:

CA-118
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CA-118の仕様・寸法情報

硬化後の色
透明
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
CA-118
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
422
( 464 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・硬質塩ビ同士を溶かして接着するドープセメントタイプです。
【用途】
・塩ビの雨どいの集水器、パイプ、塩ビの波板の接着・補修等。
【商品仕様】
・色:透明
・容量(g):100
・JANコード:4901761101431
・トラスココード:813-5126
・質量:90g
【材質/仕上】
・主成分:塩化ビニール樹脂系

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セメダイン 雨どい用 100ml CA-118の型番CA-118のページです。 型番CA-118に関する仕様情報を記載しております。
セメダイン 雨どい用 100ml CA-118のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セメダイン 雨どい用 100ml CA-118
セメダイン 雨どい用 P50ml CA-117
セメダイン ビニール用 20ml CA-211
セメダイン 発泡スチロール用 20ml CA-196
セメダイン 工作用C 50ml CA-113
セメダイン 工作用C 20ml CA-112
メーカーセメダインセメダインセメダインセメダインセメダインセメダイン
通常価格422348238258394204
通常出荷日4日目4日目2日目5日目5日目4日目
硬化後の色透明透明透明透明透明透明

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト