17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

発泡体(2液タイプ)

  • 商品種類
    シーリング剤
  • 色
    その他
  • JANコード
    4582118734115
  • トラスココード
    423-0434
  • 材質1
    主成分:シリコーン
  • 容量 (g)
    2000
  • 色詳細
    A剤(黒)、B剤(白)
  • 質量(g)
    2340/セット
  • 特長
    3倍発泡いたします。
  • 用途
    貫通孔の充填剤として。
  • 内容量
    1セット(2液混合型)

型番:

KE521AB
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

KE521ABの仕様・寸法情報

商品種類
シーリング剤
色
その他
JANコード
4582118734115
トラスココード
423-0434
材質1
主成分:シリコーン
容量(g)
2000
色詳細
A剤(黒)、B剤(白)
質量(g)
2340/セット
特長
3倍発泡いたします。
用途
貫通孔の充填剤として。
内容量
1セット(2液混合型)
RoHS2(10物質)?
対応

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
KE521AB

内容量

RoHS2(10物質)?最小発注数量
1セット(2液混合型)
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,772円
( 26,149円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・3倍発泡いたします
低粘度タイプです
A剤、B剤の2液タイプです
硬化後スポンジ状になります
【用途】
・貫通孔の充填剤として

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

発泡体(2液タイプ)の型番KE521ABのページです。 型番KE521ABに関する仕様情報を記載しております。
発泡体(2液タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q証明書などが必要です
A
画面右上掲載のミスミお客様サービス窓口までお問い合わせください

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
発泡体(2液タイプ)
シーリング 一般工業用(2液タイプ)
シーリング 低分子シロキサン低減タイプ(難燃用)
シーリング一般電気用(高粘度)
速硬化RTVパテ
放熱用オイルコンパウンド 使用温度範囲 -50~150℃
メーカー信越化学工業信越化学工業信越化学工業信越化学工業信越化学工業信越化学工業
通常価格23,772円11,180円5,437円4,983円21,838円6,083円
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類シーリング剤シーリング剤シーリング剤シーリング剤シーリング剤シーリング剤
色その他その他グレークリアその他-
JANコード458211873411545821187341084582118735310458211873523545821187340784582118733088
トラスココード423-0434423-0442423-0183492-0970423-0043215-1022
材質1主成分:シリコーン主成分:シリコーン主成分:シリコーン主成分:シリコーン主成分:シリコーン主成分:シリコーンオイル、高熱伝導性充填剤
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工業用シーリング剤・液状ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました